Vzvodi z ročajem so iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, z zobatim obročem iz cinkove tlačne zlitine.

Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.

Gumb je iz umetne mase (POM).

Version
Jekleni deli so svetli.
Note
Standardne barve so:
vpenjalni ročaji so črnosivi, gumb je prometno rdeč.
Vpenjalni ročaji so oranžni, gumb je črnosiv.
Vpenjalni ročaji so prometno rdeči, gumb je črnosiv.
On request
Drugi notranji navoji in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi