{"product":{"productId":"agid.22786","price":16.04,"name":"Vpenjalni ročaji iz plastike, z notranjim navojem in ojačevalnikom sile vpenjanja, navojni element iz bruniranega jekla"},"currency":"EUR"}
Material
Vzvodi z ročajem so iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, z zobatim obročem iz cinkove tlačne zlitine.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Version
Jekleni deli so brunirani.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Pri vpenjalnih ročajih z integriranim ojačevalnikom sile vpenjanja je mogoče vpenjalno silo v primerjavi s standardnimi vpenjalnimi ročaji povišati do 75 %.
Poleg tega lahko ta izdelek uporabljajo tudi osebe z omejeno ročno silo (npr. v rehabilitacijskem območju), da lahko z manj napora dosežejo primerljive vpenjalne sile. Za sprostitev vpetega vpenjalnega ročaja je prav tako potrebna majhna ročna sila.
Povišanje vpenjalne sile se doseže prek vgrajenega aksialnega igličnega ležaja, ki pri vpenjanju na fiksno naležno površino ustvarja zelo nizko površinsko trenje. Ojačane naležne površine so izdelane za visoke vpenjalne sile in ležaj s svojo visoko nosilnostjo zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
Zaradi velike, fiksne podporne površine je vpeti sestavni del trajno zaščiten. Podložna ploščica tako ni več potrebna.
Poleg tega lahko ta izdelek uporabljajo tudi osebe z omejeno ročno silo (npr. v rehabilitacijskem območju), da lahko z manj napora dosežejo primerljive vpenjalne sile. Za sprostitev vpetega vpenjalnega ročaja je prav tako potrebna majhna ročna sila.
Povišanje vpenjalne sile se doseže prek vgrajenega aksialnega igličnega ležaja, ki pri vpenjanju na fiksno naležno površino ustvarja zelo nizko površinsko trenje. Ojačane naležne površine so izdelane za visoke vpenjalne sile in ležaj s svojo visoko nosilnostjo zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
Zaradi velike, fiksne podporne površine je vpeti sestavni del trajno zaščiten. Podložna ploščica tako ni več potrebna.
Material
Vzvodi z ročajem so iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, z zobatim obročem iz cinkove tlačne zlitine.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Version
Jekleni deli so brunirani.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Method of operation
Ročaj se s pomočjo zobnika v nedelujočem stanju zaskoči v vložek zobnika, zaradi česar je mogoče navoj pritrditi ali sprostiti. Z dvigom ročaja je mogoče spremeniti njegov položaj in ga s silo vzmeti znova zaskočiti v zobnik.
Application
Izdelava strojev, aparatov in naprav, rehabilitacijsko območje.
Assembly
Globina privijanja mora ustrezati najm. 2 x premeru navoja, navoj pa je treba pri vgradnji rahlo premazati.
Advantages
Močno povišanje vpenjalnih sil pri istem zateznem momentu.
Kakovostni aksialni iglični ležaj z visoko nosilnostjo in dolgo življenjsko dobo.
Fiksna podporna površina varuje sestavni del.
Kakovostni aksialni iglični ležaj z visoko nosilnostjo in dolgo življenjsko dobo.
Fiksna podporna površina varuje sestavni del.
On request
Druge barve.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.