text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo
4 Zadetkov

Opis

Material
Vzvod ročaja je iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Version
Vzvod ročaja je črnosiv, jekleni deli so modro pasivirani.
Note
Vpenjalni ročaji brez možnosti prestavljanja se lahko uporabijo za preproste naloge vpenjanja. Pri tem mora biti praviloma na voljo dovolj prostora za natezanje, tako da je vpenjalni ročaj mogoče zavrteti za 360 .
On request
Posebne izvedbe.

Druge stranke so kupile tudi