Vzvod z ročajem: trda komponenta je iz ojačane umetne mase, z zobatim obročem iz cinkove tlačne litine.
Mehka komponenta je iz termoplastičnega elastomera.
Jekleni deli: razred trdnosti 5.8.
Version
Jekleni deli so modro pasivirani.
Note
Serijsko se dobavi barvna kombinacija
grafitno črna RAL 9011 (trda komponenta) in
črnosiva RAL 7021 (mehka komponenta).

S pomočjo mehke komponente se doseže ugodna oprijemljivost upravljalnega dela. Zaprta izvedba oblike nudi zadostno zaščito pred umazanijo. Oblika je bila razvita posebej za zahteve ergonomskega oprijema roke.

Tipka za izskočitev olajša izskočitev in tako omogoči udobno prestavljanje ročaja.

Pri L ≥ 60 mm znaša dolžina navoja 60 mm.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov, barvne kombinacije in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi