{"product":{"productId":"agid.16978","price":10.44,"name":"Vpenjalni ročaji iz plastike, ergonomski z notranjim navojem, navojni element iz nerjavnega jekla"},"currency":"EUR"}
Material
Vzvod z ročajem:
trda komponenta je iz ojačane umetne mase, z zobatim obročem iz cinkove tlačne litine.
Mehka komponenta je iz termoplastičnega elastomera.
Jekleni deli:
nerjavno jeklo, 1.4305.
Version
Jekleni deli so svetli.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Vzvod z ročajem:
trda komponenta je iz ojačane umetne mase, z zobatim obročem iz cinkove tlačne litine.
Mehka komponenta je iz termoplastičnega elastomera.
Jekleni deli:
nerjavno jeklo, 1.4305.
Version
Jekleni deli so svetli.
Note
Serijsko se dobavi barvna kombinacija
grafitno črna RAL 9011 (trda komponenta) in
črnosiva RAL 7021 (mehka komponenta).
S pomočjo mehke komponente se doseže ugodna oprijemljivost upravljalnega dela. Zaprta izvedba oblike nudi zadostno zaščito pred umazanijo. Oblika je bila razvita posebej za zahteve ergonomskega oprijema roke.
Tipka za izskočitev olajša izskočitev in tako omogoči udobno prestavljanje ročaja.
grafitno črna RAL 9011 (trda komponenta) in
črnosiva RAL 7021 (mehka komponenta).
S pomočjo mehke komponente se doseže ugodna oprijemljivost upravljalnega dela. Zaprta izvedba oblike nudi zadostno zaščito pred umazanijo. Oblika je bila razvita posebej za zahteve ergonomskega oprijema roke.
Tipka za izskočitev olajša izskočitev in tako omogoči udobno prestavljanje ročaja.
On request
Dodatni notranji navoji, barve in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.