{"product":{"productId":"agid.17593","price":10.35,"name":"Vpenjalni ročaji iz plastike, antibakterijski z zunanjim navojem, navojni element iz nerjavnega jekla"},"currency":"EUR"}
Material
Vzvodi z ročajem skrilnato sive barve so iz ojačane umetne mase, z zobatim obročem iz cinkove tlačne litine.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Svetlo nerjavno jeklo.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Vzvodi z ročajem skrilnato sive barve so iz ojačane umetne mase, z zobatim obročem iz cinkove tlačne litine.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Svetlo nerjavno jeklo.
Application
Antibakterijski izdelki KIPP MEDI grip so zelo učinkoviti proti številnim škodljivim mikroorganizmom, kot so bakterije, glive ipd. in tudi multirezistentne bakterije (npr. MRSA).
Pri uporabljeni umetni masi so trajno vključeni mikrodelci srebra, ki delujejo antibakterijsko, tako pa je zagotovljena učinkovitost v celotni življenjski dobi izdelka.
Način delovanja:
Na površini izdelka s srebrnimi ioni razvoj mikroorganizmov učinkovito zavira, pri tem poteka trajno zmanjšanje obstoječih klic na izdelkih MEDI grip (preveril in potrdil akreditiran preizkusni laboratorij).
Med cikli čiščenja je tveganje okužbe pri stiku s temi izdelki bistveno nižje.
Pri uporabljeni umetni masi so trajno vključeni mikrodelci srebra, ki delujejo antibakterijsko, tako pa je zagotovljena učinkovitost v celotni življenjski dobi izdelka.
Način delovanja:
Na površini izdelka s srebrnimi ioni razvoj mikroorganizmov učinkovito zavira, pri tem poteka trajno zmanjšanje obstoječih klic na izdelkih MEDI grip (preveril in potrdil akreditiran preizkusni laboratorij).
Med cikli čiščenja je tveganje okužbe pri stiku s temi izdelki bistveno nižje.
Advantages
Obstojni proti vlagi in čistilnim sredstvom (pri dezinfekciji), brez toksičnih stranskih vplivov.
Applications
Namestitev na stroje, naprave in sisteme ter opremo, ki se uporabljajo na področjih z višjimi higienskimi zahtevami (npr. v bolnišnicah, ambulantah, rehabilitaciji in proizvodnji živil), uporaba v javnih institucijah oz. na področjih, kamor zahaja veliko ljudi (npr. domovih za oskrbo in nego, otroških vrtcih).
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.