{"product":{"productId":"agid.14616","price":21.2,"name":"Vpenjalni ročaji iz nerjavnega jekla, z zunanjim navojem in zaščitno kapico, navojni element iz nerjavnega jekla"},"currency":"EUR"}
Material
Vzvodi z ročajem so iz fine litine 1.4308.
Drugi jekleni deli so iz 1.4305.
Version
Vzvodi z ročajem so elektrolitsko polirani.
Jekleni deli so svetli.
Jekleni deli so svetli.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Vzvodi z ročajem so iz fine litine 1.4308.
Drugi jekleni deli so iz 1.4305.
Version
Vzvodi z ročajem so elektrolitsko polirani.
Jekleni deli so svetli.
Jekleni deli so svetli.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.