Opis izdelka
Vpenjalni ročaj s podaljšano pušo npr. pri priključkih cevi nadomešča vijake, kar omogoča vpenjanje brez orodja in odvijanje vijačne povezave.
Vpenjalni ročaj iz nerjavnega jekla z ergonomično obliko nudi kakovosten, moderen videz v kombinaciji z zelo prijetnim oprijemom.
Material
Ročaj iz fine litine 1.4308.
Drugi jekleni deli iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Ročaj je elektrolitsko poliran.
Jekleni deli so svetli.
Note
V tabelah z merami priključkov cevi je navedeno priporočilo za ustrezen vpenjalni ročaj.
Advantages
Vpenjanje brez orodja in sproščanje priključkov cevi
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov, barve in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) Stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Accessory
za priključke cevi
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici