{"product":{"productId":"agid.449","price":36.18,"name":"Vpenjalni ročaji iz nerjavnega jekla, elektrolitsko polirani, z zunanjim navojem, navojni element iz nerjavnega jekla"},"currency":"EUR"}
Material
Vzvodi z ročajem so iz nerjavnega jekla 1.4308.
Drugi jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Vzvodi z ročajem so iz nerjavnega jekla, elektrolitsko poliranega.
Jekleni deli so svetli.
Jekleni deli so svetli.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Vzvodi z ročajem so iz nerjavnega jekla 1.4308.
Drugi jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Vzvodi z ročajem so iz nerjavnega jekla, elektrolitsko poliranega.
Jekleni deli so svetli.
Jekleni deli so svetli.
Note
Pri L ≥ 60 mm znaša dolžina navoja 60 mm.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.