Vzvodi z ročajem so iz fine litine 1.4308.

Drugi jekleni deli so iz 1.4305.

Version
Vzvodi z ročajem so elektrolitsko polirani ali peskani.
Jekleni deli so svetli.
On request
Drugi notranji navoji in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi