Vzvodi z ročajem so iz 1.0401.
Drugi jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase in fino strukturo.
Jekleni deli so brinirani.
Note
Serijsko se dobavijo:
rdeče barve RAL 3003 s fino strukturo.

Pri L ≥ 60 mm znaša dolžina navoja 60 mm.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici