{"product":{"productId":"agid.13244","price":18.12,"name":"Vpenjalni ročaji iz jekla, z zunanjim navojem, lakirani z vzorci udarcev kladiva, navojni element iz bruniranega jekla"},"currency":"EUR"}
Material
Vzvodi z ročajem so iz 1.0401.
Drugi jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Drugi jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Version
Vzvodi z ročajem so lakirani v srebrno sivi barvi z videzom udarcev kladiva.
Jekleni deli so brinirani.
Jekleni deli so brinirani.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Vzvodi z ročajem so iz 1.0401.
Drugi jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Drugi jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Version
Vzvodi z ročajem so lakirani v srebrno sivi barvi z videzom udarcev kladiva.
Jekleni deli so brinirani.
Jekleni deli so brinirani.
Note
Pri L ≥ 60 mm znaša dolžina navoja 60 mm.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.