Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne zlitine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Jekleni deli so brinirani.
Note
Serijsko se dobavijo:
oranžni RAL 2004, rubinasto rdeči RAL 3003, kovinsko srebrni.

Pri L ≥ 60 mm znaša dolžina navoja 60 mm.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov, barve in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi