{"product":{"productId":"agid.34613","price":6.2,"name":"Vpenjalni ročaji iz cinkove tlačne litine, z zunanjim navojem, navojni element iz nerjavnega jekla"},"currency":"EUR"}
Material
Vzvod ročaja je iz cinkove tlačne litine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase ali kromiran do visokega sijaja. Jekleni deli so svetli.
Prikaži več
Prikaži manj
Vpenjalni ročaji, z zunanjim navojem, jekleni deli iz nerjavnega jekla
od
6,47 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Vpenjalni ročaji, z zunanjim navojem, jekleni deli iz nerjavnega jekla, strukturirano matirani
od
6,47 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Vpenjalni ročaji, z zunanjim navojem, jekleni deli iz nerjavnega jekla, svetli
od
6,20 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Vpenjalni ročaji, z zunanjim navojem, jekleni deli iz nerjavnega jekla, kromiran do visokega sijaja
od
8,43 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Vzvod ročaja je iz cinkove tlačne litine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase ali kromiran do visokega sijaja. Jekleni deli so svetli.
Note
Pri L ≥ 60 mm znaša dolžina navoja 60 mm.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov, barve in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753