{"product":{"productId":"agid.34569","price":4.53,"name":"Vpenjalni ročaji iz cinka, z zunanjim navojem, navojni vstavek iz modro pasiviranega jekla, svilnato mat"},"currency":"EUR"}
- Protikorozijska zaščita
Opis
Material
Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne zlitine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Jekleni deli so modro pasivirani.
Jekleni deli so modro pasivirani.
Note
Pri L ≥ 60 mm znaša dolžina navoja 60 mm.
On request
Dodatni notranji navoji, barve in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.