Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne zlitine po DIN EN 12844.

Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.

Zaščitna kapica je iz nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase, jekleni deli so svetli.
Note
Serijsko se dobavijo:
oranžni RAL 2004.

Pri L ≥ 60 mm dolžina navoja znaša 60 mm.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov, barve in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici