{"product":{"productId":"agid.28209","price":27.15,"name":"Vpenjalni ročaji iz cinkove tlačne litine, z zunanjim navojem in ojačevalnikom sile vpenjanja, navojni element iz nerjavnega jekla"},"currency":"EUR"}
Material
Vzvod ročaja je iz cinkove tlačne litine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Vzvod z ročajem s prevleko iz plastike ali kromiran do visokega sijaja.
Jekleni deli so svetli.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Jekleni deli so svetli.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Prikaži več
Prikaži manj
Vpenjalni ročaji iz cinka, z zunanjim navojem in ojačevalnikom sile vpenjanja, svilnato mat, navojni vstavek iz nerjavnega jekla
od
27,15 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Vpenjalni ročaji iz cinka, z zunanjim navojem in ojačevalnikom sile vpenjanja, strukturno mat, navojni vstavek iz nerjavnega jekla
od
27,15 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Vpenjalni ročaji iz cinka, z zunanjim navojem in ojačevalnikom sile vpenjanja, kromirani do visokega sijaja, navojni vstavek iz nerjavnega jekla
od
27,15 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Opis izdelka
Pri vpenjalnih ročajih z integriranim ojačevalnikom sile vpenjanja je mogoče vpenjalno silo v primerjavi s standardnimi vpenjalnimi ročaji povišati do 75 %.
Poleg tega lahko ta izdelek uporabljajo tudi osebe z omejeno ročno silo (npr. v rehabilitacijskem območju), da lahko z manj napora dosežejo primerljive vpenjalne sile. Za sprostitev vpetega vpenjalnega ročaja je prav tako potrebna majhna ročna sila.
Povišanje vpenjalne sile se doseže prek vgrajenega aksialnega igličnega ležaja, ki pri vpenjanju na fiksno naležno površino ustvarja zelo nizko površinsko trenje. Ojačane naležne površine so izdelane za visoke vpenjalne sile in ležaj s svojo visoko nosilnostjo zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
Zaradi velike, fiksne podporne površine je vpeti sestavni del trajno zaščiten. Podložna ploščica tako ni več potrebna.
Zaradi modularne sestave so možne številne posebne izvedbe.
Poleg tega lahko ta izdelek uporabljajo tudi osebe z omejeno ročno silo (npr. v rehabilitacijskem območju), da lahko z manj napora dosežejo primerljive vpenjalne sile. Za sprostitev vpetega vpenjalnega ročaja je prav tako potrebna majhna ročna sila.
Povišanje vpenjalne sile se doseže prek vgrajenega aksialnega igličnega ležaja, ki pri vpenjanju na fiksno naležno površino ustvarja zelo nizko površinsko trenje. Ojačane naležne površine so izdelane za visoke vpenjalne sile in ležaj s svojo visoko nosilnostjo zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
Zaradi velike, fiksne podporne površine je vpeti sestavni del trajno zaščiten. Podložna ploščica tako ni več potrebna.
Zaradi modularne sestave so možne številne posebne izvedbe.
Material
Vzvod ročaja je iz cinkove tlačne litine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Vzvod z ročajem s prevleko iz plastike ali kromiran do visokega sijaja.
Jekleni deli so svetli.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Jekleni deli so svetli.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Method of operation
Ročaj se s pomočjo zobnika v nedelujočem stanju zaskoči v vložek zobnika. Z dvigom ročaja je mogoče spremeniti njegov položaj in ga s silo vzmeti znova zaskočiti v zobnik.
Application
Izdelava strojev, aparatov in naprav, rehabilitacijsko območje.
Assembly
Globina privijanja mora ustrezati najm. 2 x premeru navoja, navoj pa je treba pri vgradnji rahlo premazati.
Advantages
Močno povišanje vpenjalnih sil pri istem zateznem momentu.
Kakovostni aksialni iglični ležaj z visoko nosilnostjo in dolgo življenjsko dobo.
Fiksna podporna površina varuje sestavni del.
Kakovostni aksialni iglični ležaj z visoko nosilnostjo in dolgo življenjsko dobo.
Fiksna podporna površina varuje sestavni del.
On request
Druge barve in dolžine navojev.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753