{"product":{"productId":"agid.34587","price":6.13,"name":"Vpenjalni ročaji, z notranjim navojem, navojni vstavek iz nerjavnega jekla, svilnato mat"},"currency":"EUR"}
- vpenjalni ročaj predstavlja zanesljivost, stabilnost in vsestranskost
- olajša natezanje in vpenjanje posameznih komponent ter celotnih delov stroja
- Področja uporabe: strojegradnja, inštalacije, rehabilitacijska in medicinska tehnika, pohištvena industrija
- Različne velikosti navojev in dolžine ročajev
Opis
Material
Vzvod ročaja je iz cinkove tlačne litine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Jekleni deli so svetli.
Jekleni deli so svetli.
On request
Dodatni notranji navoji, barve in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.