{"product":{"productId":"agid.34554","price":4.24,"name":"Vpenjalni ročaji iz cinka, z notranjim navojem, navojni vstavek iz modro pasiviranega jekla, strukturno mat"},"currency":"EUR"}
- Protikorozijska zaščita
Opis
Material
Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne zlitine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Version
Vzvod z ročajem s prevleko iz plastike ali kromiran do visokega sijaja.
Jekleni deli so modro pasivirani.
Jekleni deli so modro pasivirani.
On request
Dodatni notranji navoji, barve in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.