{"product":{"productId":"agid.14611","price":7.34,"name":"Vpenjalni ročaji iz cinkove tlačne litine, z notranjim navojem in zaščitno kapo, svilnato mat, oranžni, navojni vstavek iz bruniranega jekla"},"currency":"EUR"}
Material
Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne zlitine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Zaščitna kapica je iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Jekleni deli so brinirani.
Zaščitna kapica je iz nerjavnega jekla, svetla.
Jekleni deli so brinirani.
Zaščitna kapica je iz nerjavnega jekla, svetla.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne zlitine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Zaščitna kapica je iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Jekleni deli so brinirani.
Zaščitna kapica je iz nerjavnega jekla, svetla.
Jekleni deli so brinirani.
Zaščitna kapica je iz nerjavnega jekla, svetla.
Note
Serijsko se dobavijo:
oranžni RAL 2004.
oranžni RAL 2004.
On request
Dodatni notranji navoji, barve in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.