{"product":{"productId":"agid.22793","price":25.47,"name":"Vpenjalni ročaji iz cinkove tlačne litine, z notranjim navojem in ojačevalnikom sile vpenjanja, svilnato mat, navojni vstavek iz nerjavnega jekla"},"currency":"EUR"}
Material
Vzvod ročaja je iz cinkove tlačne litine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Jekleni deli so svetli.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Jekleni deli so svetli.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Pri vpenjalnih ročajih z integriranim ojačevalnikom sile vpenjanja je mogoče vpenjalno silo v primerjavi s standardnimi vpenjalnimi ročaji povišati do 75 %.
Poleg tega lahko ta izdelek uporabljajo tudi osebe z omejeno ročno silo (npr. v rehabilitacijskem območju), da lahko z manj napora dosežejo primerljive vpenjalne sile. Za sprostitev vpetega vpenjalnega ročaja je prav tako potrebna majhna ročna sila.
Povišanje vpenjalne sile se doseže prek vgrajenega aksialnega igličnega ležaja, ki pri vpenjanju na fiksno naležno površino ustvarja zelo nizko površinsko trenje. Ojačane naležne površine so izdelane za visoke vpenjalne sile in ležaj s svojo visoko nosilnostjo zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
Zaradi velike, fiksne podporne površine je vpeti sestavni del trajno zaščiten. Podložna ploščica tako ni več potrebna.
Poleg tega lahko ta izdelek uporabljajo tudi osebe z omejeno ročno silo (npr. v rehabilitacijskem območju), da lahko z manj napora dosežejo primerljive vpenjalne sile. Za sprostitev vpetega vpenjalnega ročaja je prav tako potrebna majhna ročna sila.
Povišanje vpenjalne sile se doseže prek vgrajenega aksialnega igličnega ležaja, ki pri vpenjanju na fiksno naležno površino ustvarja zelo nizko površinsko trenje. Ojačane naležne površine so izdelane za visoke vpenjalne sile in ležaj s svojo visoko nosilnostjo zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
Zaradi velike, fiksne podporne površine je vpeti sestavni del trajno zaščiten. Podložna ploščica tako ni več potrebna.
Material
Vzvod ročaja je iz cinkove tlačne litine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Jekleni deli so svetli.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Jekleni deli so svetli.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Note
Serijsko se dobavijo:
oranžni RAL 2004, rubinasto rdeči RAL 3003, kovinsko srebrni.
oranžni RAL 2004, rubinasto rdeči RAL 3003, kovinsko srebrni.
Method of operation
Ročaj se s pomočjo zobnika v nedelujočem stanju zaskoči v vložek zobnika. Z dvigom ročaja je mogoče spremeniti njegov položaj in ga s silo vzmeti znova zaskočiti v zobnik.
Application
Izdelava strojev, aparatov in naprav, rehabilitacijsko območje.
Assembly
Globina privijanja mora ustrezati najm. 2 x premeru navoja, navoj pa je treba pri vgradnji rahlo premazati.
Advantages
Močno povišanje vpenjalnih sil pri istem zateznem momentu.
Kakovostni aksialni iglični ležaj z visoko nosilnostjo in dolgo življenjsko dobo.
Fiksna podporna površina varuje sestavni del.
Kakovostni aksialni iglični ležaj z visoko nosilnostjo in dolgo življenjsko dobo.
Fiksna podporna površina varuje sestavni del.
On request
Druge barve.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.