Različica A1 iz nerjavnega jekla:

Vzvod ročaja je iz nerjavnega jekla 1.4308.

Tlačna plošča je iz nerjavnega jekla 1.4034.

Osni sornik in stebelni vijak sta iz nerjavnega jekla 1.4305.



Različica iz nerjavnega jekla A4:

Vzvod ročaja, tlačna plošča, osni vijak in stebelni vijak so iz nerjavnega jekla 1.4404.

Version
Izvedba iz nerjavnega jekla A1:
ročaji so elektrolitsko polirani ali peskani.
Tlačna plošča utrjena.
Osni sornik in vijak sta svetla.

Izvedba iz nerjavnega jekla A4:
ročaji so elektrolitsko polirani ali peskani.
Tlačna plošča je kemično ponikljana.
Osni sornik in vijak sta svetla.
Note
Nastavljivi ekscentrski vzvodi se uporabljajo, kadar položaj vpenjalnega ročaja do osi vpenjanja dovoljuje samo določeni položaj (krog motenj). Fini navoj na stebelnem vijaku se uporablja za nastavitev točnega položaja vpenjalne ročice s pomočjo izvijača.

Vpenjalna površina tlačne plošče je pri dobavi rahlo premazana.
Mazivo je skladno s FDA in tako primerno za živilsko in farmacevtsko industrijo.
Drawing reference
1) zatič za fino prilagajanje vpenjalnega ročaja
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi