Vzvod ročaja in tlačna plošča sta iz umetne mase PA 66, ojačane s steklenimi vlakni.

Osni sornik je iz nerjavnega jekla 1.4305.

Stebelni vijak in podložka sta iz jekla, razreda trdnosti 5.8, ali nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Vzvod ročaja je črn ali prometno rdeč RAL3020.
Tlačna plošča je črna.
Osni sornik je svetel.
Stebelni vijak in podložka sta modro pasivirana ali iz svetlega nerjavnega jekla.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi