Material, version

Vzvod ročaja in tlačna plošča sta iz umetne mase PA 66, ojačane s steklenimi vlakni, črne barve.

Osni sornik je iz nerjavnega jekla 1.4305, svetel.

Vtični sornik je iz jekla, modro pasiviran.

Vzmetna sponka je iz nerjavnega jekla 1.4310, pasivirana.

Note
Z zaskočitvijo v vzmetni sponki je mogoče namestiti pločevinasti element. Temu sledeče vpenjanje pločevinastega elementa se izvede z vzvodom ročaja.
Umetne mase imajo to lastnost, da pod obremenitvijo lezejo (retardacija), to lahko privede do pomanjšane držalne sile.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi