Različica A1 iz nerjavnega jekla:

Vzvod ročaja je iz nerjavnega jekla 1.4308.

Tlačna plošča je iz nerjavnega jekla 1.4034.

Osni sornik je iz nerjavnega jekla 1.4305.



Različica iz nerjavnega jekla A4:

Vzvod ročaja, tlačna plošča in osni vijak so iz nerjavnega jekla 1.4404.

Version
Izvedba iz nerjavnega jekla A1:
ročaji so elektrolitsko polirani ali peskani.
Tlačna plošča utrjena.
Osni sornik je svetel.

Izvedba iz nerjavnega jekla A4:
ročaji so elektrolitsko polirani ali peskani.
Tlačna plošča je kemično ponikljana.
Osni sornik je svetel.
Note
Vpenjalna površina tlačne plošče je pri dobavi rahlo premazana.
Mazivo je skladno s FDA in tako primerno za živilsko in farmacevtsko industrijo.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi