2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Ekscentrični ročaj ima tehnično optimizirano plastično tlačno ploščo.
Tlačna plošča je sestavljena iz posebne visokozmogljive umetne mase, ki zagotavlja zelo dobro odpornost proti obrabi in lazenju.
Material

Izvedba iz nerjavnega jekla A1:

Ročaj je iz nerjavnega jekla 1.4308.

Tlačna plošča je iz visokozmogljivega termoplasta, ojačanega z ogljikovimi vlakni.

Osni sornik in vijak sta iz nerjavnega jekla 1.4305.



Izvedba iz nerjavnega jekla A4:

Ročaj je iz nerjavnega jekla 1.4404.

Tlačna plošča je iz visokozmogljivega termoplasta, ojačanega z ogljikovimi vlakni.

Osni sornik in vijak sta iz nerjavnega jekla 1.4404.

Version
Ročaji so elektrolitsko polirani ali peskani.
Tlačna plošča je črna.
Osni sornik in vijak sta svetla.
Note
Umetne mase imajo to lastnost, da pod obremenitvijo lezejo (retardacija).
Accessory
Pri rahlo ukrivljenih naležnih površinah je mogoče po želji naročiti podložko iz nerjavnega jekla K2130.
To podložko se lahko vgradi kot ploščico med tlačno ploščo in naležno površino.

Druge stranke so kupile tudi