{"product":{"productId":"agid.32210","price":8.12,"name":"Ekscentrski vzvodi iz jekla, z notranjim navojem, tlačna plošča iz umetne mase"},"currency":"EUR"}
- ekscentrski vzvodi služijo hitremu vpenjanju obdelovancev brez navorov
- prednost: obdelovanca ni treba dodatno zavarovati
- področja uporabe: strojegradnja in montažna gradnja, rehabilitacijska in medicinska tehnika
- Izvedba iz modro pasiviranega jekla
Opis
Opis izdelka
Ekscentrični ročaj ima tehnično optimizirano plastično tlačno ploščo.
Tlačna plošča je sestavljena iz posebne visokozmogljive umetne mase, ki zagotavlja zelo dobro odpornost proti obrabi in lazenju.
Tlačna plošča je sestavljena iz posebne visokozmogljive umetne mase, ki zagotavlja zelo dobro odpornost proti obrabi in lazenju.
Material
Ročaj je iz jekla 1.0401.
Tlačna plošča je iz visokozmogljivega termoplasta, ojačanega z ogljikovimi vlakni.
Osni sornik je iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Ročaj je modro pasiviran.
Tlačna plošča je črna.
Osni sornik je svetel.
Tlačna plošča je črna.
Osni sornik je svetel.
Note
Umetne mase imajo to lastnost, da pod obremenitvijo lezejo (retardacija).
Accessory
Pri rahlo ukrivljenih naležnih površinah je mogoče po želji naročiti podložko iz nerjavnega jekla K2130.
To podložko se lahko vgradi kot ploščico med tlačno ploščo in naležno površino.
To podložko se lahko vgradi kot ploščico med tlačno ploščo in naležno površino.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.