Opis izdelka
Ekscentrični ročaj ima tehnično optimizirano plastično tlačno ploščo.
Tlačna plošča je sestavljena iz posebne visokozmogljive umetne mase, ki zagotavlja zelo dobro odpornost proti obrabi in lazenju.
Material

Ročaj je iz jekla 1.0401.

Tlačna plošča je iz visokozmogljivega termoplasta, ojačanega z ogljikovimi vlakni.

Osni sornik je iz nerjavnega jekla 1.4305.

Vijak je iz jekla, razred trdosti 5.8.

Version
Ročaj in vijak sta modro pasivirana.
Tlačna plošča je črna.
Osni sornik je svetel.
Note
Nastavljivi ekscentrski vzvodi se uporabljajo, kadar položaj vpenjalnega ročaja do vpenjalne osi dovoljuje samo določen položaj (krog motenj). Točen položaj vpenjalnega vzvoda se nastavi s finim navojem, ki je na stebelnem vijaku, s pomočjo izvijača.
Umetne mase imajo to lastnost, da pod obremenitvijo lezejo (retardacija).
Drawing reference
1) zatič za fino prilagajanje vpenjalnega ročaja
Accessory
Pri rahlo ukrivljenih naležnih površinah je mogoče po želji naročiti podložko iz nerjavnega jekla K2130.
To podložko se lahko vgradi kot ploščico med tlačno ploščo in naležno površino.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi