Opis izdelka
Ekscentrični ročaj ima tehnično optimizirano plastično tlačno ploščo.
Tlačna plošča je sestavljena iz posebne visokozmogljive umetne mase, ki zagotavlja zelo dobro odpornost proti obrabi in lazenju.
Material

Ročaj iz aluminijeve litine EN AC-46200.

Tlačna plošča je iz visokozmogljivega termoplasta, ojačanega z ogljikovimi vlakni.

Osni sornik je iz jekla, razred trdosti 5.8, ali nerjavnega jekla 1.4305.

Vijak je iz jekla, razred trdosti 5.8, ali nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Ročaj s prašnim premazom v črni barvi, fina struktura, ali prometno rdeči, fina struktura.
Tlačna plošča je črna.
Osni sornik in vijak sta iz modro pasiviranega jekla ali svetlega nerjavnega jekla.
Note
Nastavljivi ekscentrski vzvodi se uporabljajo, kadar položaj vpenjalnega ročaja do vpenjalne osi dovoljuje samo določen položaj (krog motenj). Točen položaj vpenjalnega vzvoda se nastavi s finim navojem, ki je na stebelnem vijaku, s pomočjo izvijača.
Umetne mase imajo to lastnost, da pod obremenitvijo lezejo (retardacija).
Drawing reference
1) zatič za fino prilagajanje vpenjalnega ročaja
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi