2 Zadetkov

Opis

Material
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Kroglast gumb iz umetne mase je črn.
Version
briniran.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov in posebne izvedbe.
Meri ”H1” in ”A” sta na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753

Druge stranke so kupile tudi