4 Zadetkov

Opis

Material

Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.

Kroglasti gumb je iz črne umetne mase.

Version
Deli iz nerjavnega jekla so svetli.
Kroglast gumb je poliran.
Note
Vpenjalne ročaje je mogoče uporabljati za preproste naloge natezanja oz. postopke preklapljanja.
Po potrebi mora biti na voljo toliko prostora za natezanje, da je vpenjalni ročaj mogoče zavrteti za 360°.
On request
Drugi notranji navoji, prilagoditvene vrtine in posebne izvedbe.
Mera ”A” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.

Druge stranke so kupile tudi