{"product":{"productId":"agid.24389","price":39.78,"name":"Krmilna kolesa iz jeklene pločevine s sistemom Stop-Fix, električno prevodna, z gumijasto tekalno oblogo, težka izvedba"},"currency":"EUR"}
- Za zaščito pred elektrostatično razelektritvijo
- Ohišje krmilnih koles z 2-kratnim krogličnim uležajenjem
- Kolesa z drsnimi ležaji
- Ohišje je iz jeklene pločevine
- Tekalna obloga je iz masivne gume, brez sledov
Opis
Material
Ohišje je iz jeklene pločevine.
Kolesa s termoplastično gumijasto tekalno oblogo.
Telo kolesa je iz polipropilena.
Kolesa s termoplastično gumijasto tekalno oblogo.
Telo kolesa je iz polipropilena.
Version
Ohišje je stisnjeno. Ohišje krmilnih koles z 2-kratnim krogličnim uležajenjem v vrtljivem vencu. Kolesa z drsnimi ležaji.
Note
Kolesna os je privita. Krmilna kolesa s privojno ploščo. Kolesa v električno prevodni izvedbi, brez sledov, siva. Ohmska upornost kolesa je ≤ 10⁴Ω.
Application
Za zaščito pred elektrostatično razelektritvijo, ki jo lahko povzročijo transportne naprave ali transportirano blago, se uporabljajo električno prevodna kolesa, krmilna in fiksna kolesa. Tako je mogoče preprečiti poškodbe občutljivega transportnega blaga ali tudi bolečo elektrostatično razelektritev pri uporabniku vozička.
Temperature range
-20 °C do +60 °C.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.