{"product":{"productId":"agid.35096","price":178.48,"name":"Teleskopska vodila iz nerjavnega jekla za stransko montažo, popoln izvlek, nosilnost do 90 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Tirnice iz nerjavnega jekla 1.4301.
Kletke za kroglice iz nerjavnega jekla 1.4301.
Kroglice iz nerjavnega jekla 1.4034.
Version
Tirnice so svetle.
Kletke za kroglice so svetle.
Kroglice so svetle.
Kletke za kroglice so svetle.
Kroglice so svetle.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Tirnico je mogoče obremeniti do 90 kg, izdelana pa je iz visokokakovostnega nerjavnega jekla, idealnega za okolja, nagnjena k koroziji. Mehanizem samovpotega z dušenjem (Soft Close) zagotavlja nadzorovano in nežno zapiranje. Popolni izvlek omogoča neoviran dostop do vsebine predala in je zato še posebej primeren za občutljive predmete in okolja, občutljiva na hrup, kot so lekarne in zasebna gospodinjstva. Sprednji hitri odklop olajša namestitev in vzdrževanje, zaradi česar je tirnica funkcionalna in uporabniku prijazna.
Material
Tirnice iz nerjavnega jekla 1.4301.
Kletke za kroglice iz nerjavnega jekla 1.4301.
Kroglice iz nerjavnega jekla 1.4034.
Version
Tirnice so svetle.
Kletke za kroglice so svetle.
Kroglice so svetle.
Kletke za kroglice so svetle.
Kroglice so svetle.
Napotek za naročilo
Prodaja v parih.
Note
Pri teleskopskih vodilih s popolnim izvlekom je hod približno enak vgradni dolžini, tako pa je zagotovljeno več udobja in dostopnosti. S sprožitvijo sprostitvenega vzvoda je mogoče predal brez težav vzeti ven in ga ločiti od vodila. Pri ponovnem vstavljanju notranje tirnice mora biti srednja tirnica v uvlečenem položaju. Potrebno silo je treba enakomerno uporabiti. Z blaženjem uvleka se premikanje teleskopskih vodil pri zapiranju ublaži in se samodejno premaknejo v končni položaj. Dinamična bremenska kapaciteta teleskopskih vodil pomeni maksimalno obremenljivost navpično montiranega para teleskopskih vodil pri uporabi celotne poti izvleka. Navedene nosilnosti so bile ugotovljene pri razdalji tirnic 450 mm in se nanašajo na maksimalno vrednost pri 80.000 ciklih.
Ni primerno za vodoravno montažo.
Ni primerno za vodoravno montažo.
Temperature range
0 °C do +40 °C.
Advantages
Mehko zapiranje
Samodejni uvlek
Hitra čelna ločitev
Samodejni uvlek
Hitra čelna ločitev
Accessory
K2096 Montažni kotniki iz nerjavnega jekla za teleskopska vodila.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.