Opis izdelka
Tirnica je idealna za kuhinjske štedilnike in je primerna za temperaturno območje od –20 °C do 300 °C. Primerna je za širok spekter okolij, vključno z industrijskimi, komercialnimi, stanovanjskimi in zunanjimi. Popolna za zahtevne uporabe, združuje funkcionalnost z visoko kakovostjo.
Material

Tirnice iz nerjavnega jekla 1.4301.

Kletke za kroglice iz nerjavnega jekla 1.4301.

Kroglice iz nerjavnega jekla 1.4034.

Version
Tirnice so svetle.
Kletke za kroglice so svetle.
Kroglice so svetle.
Napotek za naročilo
Prodaja v parih.
Note
Pri teleskopskih vodilih s popolnim izvlekom je hod podoben vgradni dolžini, tako pa je zagotovljeno več udobja in dostopnosti. Dinamična bremenska kapaciteta teleskopskih vodil pomeni maksimalno obremenljivost navpično montiranega para teleskopskih vodil pri uporabi celotne poti izvleka. Navedene nosilnosti so bile ugotovljene pri razdalji tirnic 450 mm in se nanašajo na maksimalno vrednost pri 10.000 ciklih.

Pri vodoravni montaži je nosilnost za 75 % manjša.

Višina glave pritrdilnih vijakov ne sme presegati 2,5 mm in premera glave 9,6 mm, sicer obstaja nevarnost trčenja z drugimi deli tirnice.
Temperature range
‒20 °C do +300 °C
Accessory
K2096 Montažni kotniki iz nerjavnega jekla za teleskopska vodila.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi