{"product":{"productId":"agid.35099","price":50.55,"name":"Teleskopska vodila iz nerjavnega jekla za stransko montažo, popoln izvlek, nosilnost do 15 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Tirnice iz nerjavnega jekla 1.4301.
Kletke za kroglice iz nerjavnega jekla 1.4301.
Kroglice iz nerjavnega jekla 1.4034.
Version
Tirnice so svetle.
Kletke za kroglice so svetle.
Kroglice so svetle.
Kletke za kroglice so svetle.
Kroglice so svetle.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Teleskopska vodila so idealna za uporabo do 15 kg in ponujajo popoln izvlek, kar omogoča enostaven dostop do zadnjega dela predala. Z debelino tirnice 19,5 mm so idealna za tesne prostore. Tirnica je izdelana iz visokokakovostnega nerjavnega jekla, odporna proti koroziji in deluje pri temperaturah od –80 °C do +500 °C, zaradi česar je idealna za hladilnike, pečice in visokotemperaturne industrijske uporabe. Poleg tega je izdelana iz živilsko varnih materialov in izpolnjuje vse standarde za varnost živil.
Material
Tirnice iz nerjavnega jekla 1.4301.
Kletke za kroglice iz nerjavnega jekla 1.4301.
Kroglice iz nerjavnega jekla 1.4034.
Version
Tirnice so svetle.
Kletke za kroglice so svetle.
Kroglice so svetle.
Kletke za kroglice so svetle.
Kroglice so svetle.
Napotek za naročilo
Prodaja v parih.
Note
Pri teleskopskih vodilih s popolnim izvlekom je hod podoben vgradni dolžini, tako pa je zagotovljeno več udobja in dostopnosti. Dinamična bremenska kapaciteta teleskopskih vodil pomeni maksimalno obremenljivost navpično montiranega para teleskopskih vodil pri uporabi celotne poti izvleka. Navedene nosilnosti so bile ugotovljene pri razdalji tirnic 450 mm in se nanašajo na maksimalno vrednost pri 10.000 ciklih.
Pri vodoravni montaži je nosilnost za 75 % manjša.
Višina glave pritrdilnih vijakov ne sme presegati 3 mm in premera glave 8 mm, sicer obstaja nevarnost trčenja z drugimi deli tirnice.
Tirnice so dobavljene z modro zaščitno folijo, ki jo je treba pred uporabo odstraniti.
Pri vodoravni montaži je nosilnost za 75 % manjša.
Višina glave pritrdilnih vijakov ne sme presegati 3 mm in premera glave 8 mm, sicer obstaja nevarnost trčenja z drugimi deli tirnice.
Tirnice so dobavljene z modro zaščitno folijo, ki jo je treba pred uporabo odstraniti.
Temperature range
Od –80 °C do +500 °C.
Nad 300 °C je možno razbarvanje površine.
Nad 300 °C je možno razbarvanje površine.
Assembly
Pri montaži mora biti sredinska tirnica nameščena tako, da se izvrtina za dostop ujema s položajem vijaka.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.