Material, version
Poliamid PA, črn.Vijak s cilindrično glavo po DIN 6912 in šesterokotna matica po DIN 934, iz pocinkanega jekla.
Note
Vtični spojniki se preprosto vtaknejo v ustrezno štirikotno cev. Se lahko demontirajo in večkrat uporabijo. Navedeno območje nastavitve je mogoče prestavljati brezstopenjsko.
Accessory
- štirikotne cevi K0627
- štirikotne cevi s prečko K0628
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi