Material, version
Poliamid PA, črn.
Vstavek z jeklenim jedrom je iz pocinkanega jekla.
Note
Vtični sistem brez vijakov. Vtični spojniki se preprosto vtaknejo v ustrezno štirikotno cev. Se lahko demontirajo in večkrat uporabijo.
Pri izdelku K0620.1201512 pokrovček zapira na sredini.
Accessory
- štirikotne cevi K0627
- štirikotne cevi s prečko K0628
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi