{"product":{"productId":"agid.2022","price":5.54,"name":"okrogle in štirikotne cevi"},"currency":"EUR"}
Material
Jeklo 1.0037.
Aluminij EN AW-6060.
Aluminij EN AW-6060.
Version
Jeklo je pocinkano.
Aluminij je eloksiran.
Aluminij je eloksiran.
Prikaži več
Prikaži manj
okrogle cevi
od
6,35 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
štirikotne cevi
od
5,54 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Jeklo 1.0037.
Aluminij EN AW-6060.
Aluminij EN AW-6060.
Version
Jeklo je pocinkano.
Aluminij je eloksiran.
Aluminij je eloksiran.
Note
Tolerance pri izdelavi okroglih in štirikotnih cevi so individualno prilagojene vpenjalnemu sistemu cevi.
*Aluminijaste štirikotne cevi 10X10 se dobavijo izključno kot masivni material.
*Aluminijaste štirikotne cevi 10X10 se dobavijo izključno kot masivni material.
On request
- za stranke specifično prirezovanje (L maks. 5000 mm)
- cevi iz nerjavnega jekla (L maks. 3000 mm)
- cevi iz nerjavnega jekla (L maks. 3000 mm)