text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Jeklo 1.0037.
Aluminij EN AW-6060.
Version
Pocinkano jeklo.
Aluminij je svetel in eloksiran.
Note
Tolerance pri izdelavi štirikotnih cevi so individualno prilagojene vpenjalnemu sistemu cevi.

* Masiven material.
On request
- cevi iz nerjavnega jekla
- za stranke specifično prirezovanje
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi