Material, version

Precizna cev po DIN EN 10305, nerjavno jeklo 1.4301.

Pri tipu E 18 pocinkano jeklo.

Vreteno s trapeznim navojem iz jekla, desni navoj, valjan.

Note
Srednje območje števila vrtljajev, samozaporno.
On request
Levi navoj, izvedba iz nerjavnega jekla, 2 pogonska zatiča, dodatni hodi ali ročna kolesca.
Accessory
- vodila K0496, K0497, K0498, K0499
- vpenjalni kosi sistema cevnih spojev
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi