{"product":{"productId":"agid.22292","price":94.95,"name":"podlaga tipkovnice"},"currency":"EUR"}
Material
Izredno trdna mešanica materialov termoplast/aluminij.
Version
Črn/svetel.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Izredno trdna mešanica materialov termoplast/aluminij.
Version
Črn/svetel.
Note
Nudimo tri različne osnovne nosilce za industrijsko rabljene monitorje in zaslone na dotik:
Kompakten:
prostorsko varčen, omogoča območje pomikanja za 60°. Za obremenitve do 10 kg (statične). Z univerzalno privojno ploščo. Osnovni nosilec je primeren za pritrditev na okrogle cevi Ø 30 mm ali štirikotne cevi 30x30 mm. S pomočjo opcijsko dobavljivih reducirnih puš 29040 so možne tudi priključitve na druge preseke (okrogle cevi Ø20 in 25 mm ali štirikotne 20x20 in 25x25 mm).
Z vrtljivo prirobnico:
pred vibracijami zaščiteno držalo za monitor z možnostjo fiksiranja in nastavitve nagiba 90° v korakih zaskočitve po 15°. Za monitorje/upravljalne naprave do 25 kg (statične). Z univerzalno privojno ploščo. Osnovni nosilec je primeren za pritrditev na okrogle cevi Ø30 mm. S pomočjo opcijsko dobavljivih reducirnih puš 29042 so možne tudi priključitve na druge preseke (okrogle cevi Ø20 in 25 mm ali štirikotne 20x20 mm).
S kroglastim zgibom:
omogoča območje zasuka 60°. Za obremenitve do 10 kg (statične). Z univerzalno privojno ploščo. Osnovni nosilec je primeren za pritrditev na okrogle cevi Ø30 mm. S pomočjo opcijsko dobavljivih reducirnih puš 29042 so možne tudi priključitve na druge preseke (okrogle cevi Ø20 in 25 mm ali štirikotne 20x20 mm).
Opcijsko so za različne načine priključitve na voljo stenska konzola, profilna konzola, enojne/dvojne nosilne roke, držalo za tablico, odlagališče za tipkovnico ali priključna plošča VESA 50/75 ali 75/100.
Kompakten:
prostorsko varčen, omogoča območje pomikanja za 60°. Za obremenitve do 10 kg (statične). Z univerzalno privojno ploščo. Osnovni nosilec je primeren za pritrditev na okrogle cevi Ø 30 mm ali štirikotne cevi 30x30 mm. S pomočjo opcijsko dobavljivih reducirnih puš 29040 so možne tudi priključitve na druge preseke (okrogle cevi Ø20 in 25 mm ali štirikotne 20x20 in 25x25 mm).
Z vrtljivo prirobnico:
pred vibracijami zaščiteno držalo za monitor z možnostjo fiksiranja in nastavitve nagiba 90° v korakih zaskočitve po 15°. Za monitorje/upravljalne naprave do 25 kg (statične). Z univerzalno privojno ploščo. Osnovni nosilec je primeren za pritrditev na okrogle cevi Ø30 mm. S pomočjo opcijsko dobavljivih reducirnih puš 29042 so možne tudi priključitve na druge preseke (okrogle cevi Ø20 in 25 mm ali štirikotne 20x20 mm).
S kroglastim zgibom:
omogoča območje zasuka 60°. Za obremenitve do 10 kg (statične). Z univerzalno privojno ploščo. Osnovni nosilec je primeren za pritrditev na okrogle cevi Ø30 mm. S pomočjo opcijsko dobavljivih reducirnih puš 29042 so možne tudi priključitve na druge preseke (okrogle cevi Ø20 in 25 mm ali štirikotne 20x20 mm).
Opcijsko so za različne načine priključitve na voljo stenska konzola, profilna konzola, enojne/dvojne nosilne roke, držalo za tablico, odlagališče za tipkovnico ali priključna plošča VESA 50/75 ali 75/100.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.