Klemmverbinder Thermoplast.
Flansch Aluminium.
Version
Vpenjalni spojniki so črni.
Prirobnica je svetla.
Note
Pred vibracijami zaščiteno držalo za monitor z možnostjo fiksiranja in nastavitve nagiba v korakih zaskočitve po 15°. Dve univerzalni privojni plošči z območjem zasuka 60°.
Za obremenitve do 3 kg (dinamične) in do 10 kg (statične).
Univerzalne pritrdilne vrtine dovoljujejo preprosto montažo na površinskih elementih.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi