Pritrdilna plošča je iz jekla/umetne mase.
Držalo za monitor je iz aluminija.
Ležajne plošče in puše so iz umetne mase.
Montažna prirobnica je iz aluminija.
Montažni adapter je iz aluminija.
Vijaki so iz jekla.
Version
Pritrdilna plošča je lakirana.
Držalo za monitor je lakirano.
Montažna prirobnica je lakirana.
Montažni adapter je lakiran.
Vijaki so pocinkani.
Note
Na držala za monitorje je mogoče pritrditi zaslone z do 20 kg in jih po potrebi tudi znova sneti, ne da bi bila za to potrebna montaža. Roke držal za monitorje pa je mogoče prestavljati tudi po višini in zornem kotu. Pritrjeni zaslon je mogoče obrniti za 90°. Pritrdilne plošče držal za monitorje so združljive s standardom VESA 75/100.
Application
S pomočjo šesterokotnega ključa je mogoče nastaviti močnejšo ali šibkejšo silo vzmeti, ki je potrebna za prestavljanje različnih osi.
Scope of delivery
Držala za monitorje s 4 osmi:
1x pritrdilna plošča VESA, vključno s 4 vijaki M4x12, križna zareza.
1x držalo za monitor s 4 osmi, vključno s pokrovom kabelskega vodila.
1x montažni vijak po DIN 6912, M8x25.
1x montažni adapter.
2x montažni vijak po DIN 6912, M8x16.
1x šesterokotni ključ velikosti 3.
1x šesterokotni ključ velikosti SW 4.

Držala za monitorje s 5 osmi:
1x pritrdilna plošča VESA, vključno s 4 vijaki M4x12, križna zareza.
1x držalo za monitor s 5 osmi, vključno s pokrovom kabelskega vodila.
1x montažni vijak po DIN 6912, M8x25.
1x montažni adapter.
2x montažni vijak po DIN 6912, M8x16.
1x šesterokotni ključ velikosti 3.
1x šesterokotni ključ velikosti 4.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi