{"product":{"productId":"agid.17194","price":20.64,"name":"zgibi z vpenjalnim ročajem"},"currency":"EUR"}
- Za povezavo dveh profilov pod poljubnim kotom
- Območje prestavitve: 0° do 180°
- Dodatno se lahko uporabi kot težek tečaj
- Združljivi z vsemi običajnimi aluminijastimi profili
Opis
Material
Zgib je iz cinkove tlačne litine.
Pritrditve so iz cinkove tlačne litine.
Distančni obroči so iz nerjavnega jekla.
Navojne puše in vijaki z ugrezno glavo so iz jekla.
Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne litine po DIN EN 12844. Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Zgibi 40x80 in 45x90 so iz aluminija.
Version
Zgib je lakiran v barvi aluminija.
Pritrditve so pocinkane.
Distančni obroči so svetli.
Navojne puše in vijaki z ugrezno glavo so pocinkani.
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase. Jekleni deli so iz svetlega nerjavnega jekla.
Pritrditve so pocinkane.
Distančni obroči so svetli.
Navojne puše in vijaki z ugrezno glavo so pocinkani.
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase. Jekleni deli so iz svetlega nerjavnega jekla.
Note
Zgibi za povezavo dveh profilov pod poljubnim kotom.
Območje prestavitve znaša od 0° do 180°. Zgib se lahko uporablja tudi kot težek tečaj.
Ko so distančni obroči vstavljeni, je zgib prosto pomičen. Če so odstranjeni, se lahko uporablja kot tog kotni element. Zgibi so posebej primerni za nastavljiva držala, pomične podaljške in podobne vrste uporabe.
Območje prestavitve znaša od 0° do 180°. Zgib se lahko uporablja tudi kot težek tečaj.
Ko so distančni obroči vstavljeni, je zgib prosto pomičen. Če so odstranjeni, se lahko uporablja kot tog kotni element. Zgibi so posebej primerni za nastavljiva držala, pomične podaljške in podobne vrste uporabe.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.