Vpenjalni kotniki so iz cinkove tlačne litine.
Ekscentrski vzvod je iz aluminijeve litine.
Glavni element je iz jekla.
Version
Vpenjalni kotniki so lakirani v barvi aluminija.
Ekscentrski vzvod s črnim prašnim premazom.
Jekleni del je briniran.
Element za utor je pocinkan.
Note
Vpenjalni kotniki so primerni za povezavo dveh profilov enake serije izdelave, ki se dotikata s svojimi stranskimi površinami in se križata pod poljubnim kotom.

Z odvijanjem vijaka se sprostita obe vpetji, tako da je možno prosto vrtenje in premikanje vzdolž utorov.

Vpenjalni kotniki se večinoma uporabljajo v parih ali v kombinaciji z zgibnim kotnikom.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi