Vpenjalni kotniki so iz cinkove tlačne litine.

Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne litine po DIN EN 12844.

Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Vpenjalni kotniki so lakirani v barvi aluminija.
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase. Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Vpenjalni kotniki so primerni za povezavo dveh profilov enake serije izdelave, ki se dotikata s svojimi stranskimi površinami in se križata pod poljubnim kotom.

Z odvijanjem vijaka se sprostita obe vpetji, tako da je možno prosto vrtenje in premikanje vzdolž utorov.

Vpenjalni kotniki se večinoma uporabljajo v parih ali v kombinaciji z zgibnim kotnikom.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi