Poliamid.
Okroglo tesnilo FPM 70.
Version
Črn.
Note
Kabelsko držalo služi kot pritrdilni del za kable in gibke cevi s premerom do 12 mm.

Montažo je mogoče izvesti na površinske elemente ali aluminijaste profile (utor 8 ali 10 mm) z vijakom s cilindrično glavo ali vijakom z lečasto glavo in elementom za utor. Pritrditev kablov se izvede z vpetim okroglim tesnilom.

Z dvema ločenima komorama.
Drawing reference
1) okroglo tesnilo
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici