{"product":{"productId":"agid.27789","price":0.12,"name":"Zaščitne kape iz plastike za okrogle cevi"},"currency":"EUR"}
Material
Glavni element iz mehkega PVC-ja.
Version
Glavni element je črn.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Glavni element iz mehkega PVC-ja.
Version
Glavni element je črn.
Note
Trdost-shore 92 A.
UV-stabilnost.
ØD = zunanji premer cevi, na katero se prilega posamezni pokrov.
UV-stabilnost.
ØD = zunanji premer cevi, na katero se prilega posamezni pokrov.
Application
Pokrovi se uporabljajo kot zaščita pred ostrimi robovi na ceveh.
Temperature range
Pri obremenitvi trdni do temperature do približno -15 °C.
Assembly
Rahlo segrevanje na pribl. 40 °C olajša montažo, poveča oprijem in omogoča izenačitev večjih toleranc cevi.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.