Ohišje: aluminijeva tlačna litina.
Vstavki in torna gred: jeklo.
Pokrivni obroč in pokrovčki: plastika.
Plošče za pritrditev v utore: aluminijeva tlačna litina.
Vijaki, podložke in matice: jeklo.
Version
Ohišje: s prašnim premazom v barvi aluminija.
Vstavki in torna gred: svetli.
Pokrivni obroč in pokrovčki: podobno RAL 7042.
Plošče za pritrditev v utor: s prašnim premazom v barvi aluminija.
Vijaki, podložke in matice: pocinkani.
Note
Torni zglobi za izdelavo individualnih nagibnih rok z aluminijastimi profili. Torne zglobe odlikuje nastavljiv moment trenja. Upor zaradi trenja je mogoče brezstopenjsko nastaviti z nastavnim vijakom. Vrtljivi za 360°. Dimenzija 40 mm.

Priključno stran je mogoče vzdolžno ali prečno priviti na profilni utor, pri čemer je torna os postavljena pravokotno na profil.
Stran s tornim zglobom je mogoče na profil namestiti vzdolžno, prečno ali na sprednjo stran. Pri montaži na sprednjo stran mora imeti jedrna izvrtina navoj M8 (globine najm. 15 mm). Pri montaži na ravnih površinah se priložene plošče za pritrditev v utore preprosto izpusti.

Največja momentna obremenitev M znaša 45 Nm.
Scope of delivery
1 torni zglob
2 pokrovčka
2 vijaka DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (za matico)
2 vijaka DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (za jedrno izvrtino)
2 vijaka DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x35 (za vpetje)
2 podložki 8-FSt
2 plošči za pritrditev v utor
2 matici - utor 8 - M8
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi