{"product":{"productId":"agid.31947","price":190.88,"name":"Torni zglobi, dvojni, 40/80/40 tip B"},"currency":"EUR"}
Material
Ohišje: aluminijeva tlačna litina.
Vstavki in torna gred: jeklo.
Pokrivni obroč in pokrovčki: plastika.
Plošče za pritrditev v utore: aluminijeva tlačna litina.
Vijaki, podložke in matice: jeklo.
Vstavki in torna gred: jeklo.
Pokrivni obroč in pokrovčki: plastika.
Plošče za pritrditev v utore: aluminijeva tlačna litina.
Vijaki, podložke in matice: jeklo.
Version
Ohišje: lakirano v barvi aluminija.
Vstavki in torna gred: svetli.
Pokrivni obroč in pokrovčki: podobno RAL 7042.
Plošče za pritrditev v utor: lakirane v barvi aluminija.
Vijaki, podložke in matice: pocinkani.
Vstavki in torna gred: svetli.
Pokrivni obroč in pokrovčki: podobno RAL 7042.
Plošče za pritrditev v utor: lakirane v barvi aluminija.
Vijaki, podložke in matice: pocinkani.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Ohišje: aluminijeva tlačna litina.
Vstavki in torna gred: jeklo.
Pokrivni obroč in pokrovčki: plastika.
Plošče za pritrditev v utore: aluminijeva tlačna litina.
Vijaki, podložke in matice: jeklo.
Vstavki in torna gred: jeklo.
Pokrivni obroč in pokrovčki: plastika.
Plošče za pritrditev v utore: aluminijeva tlačna litina.
Vijaki, podložke in matice: jeklo.
Version
Ohišje: lakirano v barvi aluminija.
Vstavki in torna gred: svetli.
Pokrivni obroč in pokrovčki: podobno RAL 7042.
Plošče za pritrditev v utor: lakirane v barvi aluminija.
Vijaki, podložke in matice: pocinkani.
Vstavki in torna gred: svetli.
Pokrivni obroč in pokrovčki: podobno RAL 7042.
Plošče za pritrditev v utor: lakirane v barvi aluminija.
Vijaki, podložke in matice: pocinkani.
Note
Torni zglobi za izdelavo individualnih nagibnih rok z aluminijastimi profili. Torne zglobe odlikuje fiksno nastavljiv torni moment, ki ima 6 stopenj od 0,5 do 15 Nm. Vrtljivi za 360°. Dimenzija 40 mm.
Torni zglob je mogoče na profil namestiti vzdolžno, prečno ali na sprednjo stran. Pri montaži na sprednjo stran mora imeti jedrna izvrtina navoj M8 (globine najm. 15 mm). Pri montaži na ravnih površinah se priložene plošče za pritrditev v utore preprosto izpusti.
Največja momentna obremenitev M znaša 200 Nm.
Za rezalno pušo za zmanjšanje jedrne izvrtine Ø 10,2 mm na velikost navoja M8 glejte K1538.
Torni zglob je mogoče na profil namestiti vzdolžno, prečno ali na sprednjo stran. Pri montaži na sprednjo stran mora imeti jedrna izvrtina navoj M8 (globine najm. 15 mm). Pri montaži na ravnih površinah se priložene plošče za pritrditev v utore preprosto izpusti.
Največja momentna obremenitev M znaša 200 Nm.
Za rezalno pušo za zmanjšanje jedrne izvrtine Ø 10,2 mm na velikost navoja M8 glejte K1538.
Scope of delivery
1 torni zglob
4 pokrovčka
4 vijaka DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (za matico)
4 vijaka DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (za jedrno izvrtino)
4 podložki 8-FSt
4 plošči za pritrditev v utor
4 matici za utor 10 - M8
4 pokrovčka
4 vijaka DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (za matico)
4 vijaka DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (za jedrno izvrtino)
4 podložki 8-FSt
4 plošči za pritrditev v utor
4 matici za utor 10 - M8
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.